T4K 235-11ZUE
Arkiv
Artikelnummer:101145017

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse