T4K 236-02ZH-M20
Artikelnummer:151171060

Produktbeskrivelse
- slankt design
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
Log ind for at se priser