T4S 255-20Z
Artikelnummer:101174918
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT4S 255-20Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)101174918
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
GodkendelserCCC
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Mekaniske data
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Elektrisk data
Koblingselement2 sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 11.53