T4V7H 336-20Z-1058
Arkiv
Artikelnummer:101103554

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Arm kan indstilles trinvist i længden
- fås også med stor gummirulle og stationær arm
- med gummirulle 50 mm diameter
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- Design til EN 50041
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- velegnet til elevatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°