T4V7H 355-12Z-M20
Arkiv
Artikelnummer:101173081

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange på siden M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- kun til placeringsopgaver
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- Koblingsdetaljer til EN 50041