T4VH 335-20Z-M20-1637
Artikelnummer:151185513

Produktbeskrivelse
- Guldbelagte kontakter af solidt sølv
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
Log ind for at se priser