T4VH 336-02YR-1058
Artikelnummer:151142569

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- fås også med stor gummirulle
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- Design til EN 50041
- Kunstof hus
- velegnet til elevatorer
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser