TD 250-20Z-K
Artikelnummer:101105785

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Robust design
- 2 kabel indgange M25
- Beskyttelses klasse IP67
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTD 250-20Z-K
Artikenummer (Bestillingsnummer)101105785
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
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt4.200g
Generelle data - egenskaber
Antal blænder2
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 7J
Kontakt åbning2 x 2 mm
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler125mm
Bredde på føler146mm
Højde på føler257mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO)
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}35ms
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
Elektrisk data - kontakterne
Spænding, brugskategori AC-15400VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.08.2026, 09.47