TESFA/CC/180
Artikelnummer:101182702

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 16 x 1.5
- med fast koblingsvinkel
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTESFA/CC/180
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
husets farveSort
Bruttovægt840g
Generelle data - egenskaber
Montering indvendigtJa
Ekstra hængselJa
Monteringsanslag Ja
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel10°
Åbningsvinkel180°
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connection2 x M16 x 1,5 skrueforbindelse
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler21,5mm
Bredde på føler141mm
Højde på føler115mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-40 ... +100 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv-nikkel legering 10
Inkluderet
Inkluderet Ekstra hængsel
Bemærk
Bemærk (generelt)Den fabriksindstillede koblingsvinkel er 3°.Indtil grænsen for det mekaniske liv er nået, kan vinklen øge op til 8° pga. normalt slid.Lukket beskyttelsesenhed = 0° i kontaktafbrydervandringsdiagrammer.Tvangsåbningsvinklen er 10°.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 04.54