TESFA/ST24.1/U
Artikelnummer:101182874

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgange M 16 x 1.5
- 1 stik M12, 8 polet
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTESFA/ST24.1/U
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182874
EAN (European Article Number)4030661604534
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Inkluderet
Inkluderet Ekstra hængsel
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Værktøj til justering er inkluderet i leverancen
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
husets farveSort
Bruttovægt840g
Generelle data - egenskaber
Indstillelig koblingsvinkelJa
Ekstra hængselJa
Monteringsanslag Ja
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel10°
Åbningsvinkel180°
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådePlug-in forbindelse, nederst
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler21,5mm
Bredde på føler141mm
Højde på føler115mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-40 ... +100 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv-nikkel legering 10
Bemærk
Bemærk (generelt)OBS! Stiktilslutningernes versioner kan kun anvendes i PELV-strømskredse iht. EN 60204-1.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.11.2026, 20.15