TESK-SU-11ST2
Artikelnummer:103005760

Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12 foroven
- indstillelig koblingsvinkel
- Standardhængsel
- Indstillelig koblingsvinkel
- metal hus
- ringe montageudgifter
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTESK-SU-11ST2
Artikenummer (Bestillingsnummer)103005760
EAN (European Article Number)4030661435718
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale til dæksletTermoplast, selvstlukkende
husets farveSølv
Generelle data - egenskaber
Indstillelig koblingsvinkelJa
Monteringsanslag Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Version af monteringsskruer4x M6
Tightening torque of the fixing screws4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseTop
TilslutningsmådeForbindelse M12
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler20mm
Bredde på føler78mm
Højde på føler116mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui60 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Lavspændingskompatibilitet≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.10.2026, 18.15