TESK-SU-12L2-1M
Artikelnummer:103005765
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTESK-SU-12L2-1M
Artikenummer (Bestillingsnummer)103005765
EAN (European Article Number)4030661447599
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Globale egenskaber
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale til dæksletTermoplast, selvstlukkende
husets farveSølv
Generelle data - egenskaber
Indstillelig koblingsvinkelJa
Monteringsanslag Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringforoven
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Version af monteringsskruer4x M6
Tightening torque of the fixing screws4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer9
Kvadrat0,34mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler20mm
Bredde på føler78mm
Højde på føler116mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Lavspændingskompatibilitet≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.08.2026, 12.19