TESZX102
Artikelnummer:101031664
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTESZX102
Artikenummer (Bestillingsnummer)101031664
EAN (European Article Number)4030661606439
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til hængsletRustfrit stål
Bruttovægt800g
Generelle data - egenskaber
Monteringsbeslag Ja
Ekstra hængselJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel14°
Koblingsvinkel4°
Tvangsåbnings kraft, minimum1N
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x HøjdeEgnet til montering på profilsystemer 40 mm
Længde på føler36mm
Bredde på føler111,5mm
Højde på føler92mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +65 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens120/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Den fabriksindstillede åbningsvinkel er sat til 4°.Det ekstra hængsel, inklusive monteringstilbehør, er også tilgængelig separat, delnummer TESZX/S
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 15.38