Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Ordreplukning
  2. Tilførsel og fjernelse af materiale

Tilførsel og fjernelse af materiale

SLC 440

SLC 440

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Status og diagnose via app med Bluetooth
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Afblænding: fast/bevægelig
  • •Dobbelt kvittering
  • •Integreret kontaktorkontrol
  • •Strålingskodning
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Til kategori
SLC 445

SLC 445

  • •Multifunktionel
  • •Muting
  • •Cyklusdrift
  • •Dobbelt kvittering
  • •Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Afblænding: fast/bevægelig
  • •Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • •Integreret kontaktorkontrol
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
Til kategori
Via indløbet og udløbet transporteres f.eks. paller ind i et farligt område. Her gælder det om at beskytte operatøren mod farlige bevægelser. For at kunne skelne operatøren fra en palle er en menneske-materiale-adskillelse nødvendigt. Dette løses nemt og pålideligt med sikkerhedslysgardinet SLC445 og muting-modulet MCU-02.