TILLÆGSMODUL MBH2-00A01
Artikelnummer:103038469

Produktbeskrivelse
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
- Beskyttelses klasse IP69K
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTILLÆGSMODUL MBH2-00A01
Artikenummer (Bestillingsnummer)103038469
EAN (European Article Number)4030661553498
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Globale egenskaber
VersionTilføjelsesmodul Hovedafbryder 63 A
KonstruktionsformN-klemme
Installationsforhold (mekaniske)Tillægsmodul til eftermontering for frontmonteret hovedafbryder
Materiale til kapslingPlastik
husets farveSort
Bruttovægt40g
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum4 mm², fleksibel6 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum10 mm², fleksibel16 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat4AWG
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning1,8Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde72mm
Bredde20mm
Højde40mm
Omgivende forhold
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm63A
Rated operating voltage690VAC
Koblings effekt, AC-318.500W
Koblings effekt, AC-2322.000W
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Mounting screws included in the delivery
Bemærk
Bemærk (generelt)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.09.2026, 22.53