TK4 236-20Z
Artikelnummer:151092331

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101092331
ProdukttypebetegnelseTK4 236-20Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)151092331
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Bruttovægt55g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum6N
Tvangsåbnings kraft, minimum16N
Aktiveringshastighed, minimum336mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler32mm
Højde på føler107mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 18.30