TKM/.L/92/9024VDC
Artikelnummer:101029557

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Høj holdekraft
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTKM/.L/92/9024VDC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingAluminium
Bruttovægt1.454g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Antal aktiverende retninger3
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum2.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141193.000N
Låsekraft Fmax, maksimum4.000N
Holdekraft20 N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum0,3m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler87mm
Højde på føler192mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +55 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Forsyningsspænding24VAC/DC
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-158A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-135A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-158A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-135A
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 04.59