TK/PF/90
Artikelnummer:101017931

Produktbeskrivelse
- Egnet til højre- og venstrehængslede døre
- Aktuatorer med returfjeder
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTK/PF/90
Artikenummer (Bestillingsnummer)101017931
EAN (European Article Number)4030661611334
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt189g
Mekaniske data
Aktuatorligespring-mountedtwin version
Version af monteringsskruer2x M8
Mekaniske data - afmåling
Længde133mm
Bredde68mm
Højde25mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 23.10