TK/PR/90
Artikelnummer:101010217

Produktbeskrivelse
- til højrehængslede døre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTK/PR/90
Artikenummer (Bestillingsnummer)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt81g
Generelle data - egenskaber
Feltlåssikring tilstede Ja
Mekaniske data
Aktuatorright-hand versiontwin version
Version af monteringsskruer2x M5
Mekaniske data - afmåling
Længde79mm
Bredde54mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 03.12