TK/RF/90
Artikelnummer:101010220

Produktbeskrivelse
- Aktuatorer med returfjeder
- Til skydedøre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTK/RF/90
Artikenummer (Bestillingsnummer)101010220
EAN (European Article Number)4030661612478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt184g
Generelle data - egenskaber
Feltlåssikring tilstede Ja
Mekaniske data
Aktuatorligespring-mountedtwin version
Version af monteringsskruer2x M8
Mekaniske data - afmåling
Længde172mm
Bredde65mm
Højde25mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 11.01