TL 067-02Y
Artikelnummer:101060682

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- Klide kontakt
- 4 kabel indgange M 20 x 1.5
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTL 067-02Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101060682
EAN (European Article Number)4030661051185
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
StempelformCastor
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt3.750g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbning2 x 4 mm
Aktiveringshastighed, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler164mm
Bredde på føler155mm
Højde på føler111mm
Rullens bredde9mm
Diameter af rulle36mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm25A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-1510A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.10.2026, 21.39