TQ 200-01
Artikelnummer:101114531
Arkiv

Produktbeskrivelse
- sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
- til ophængt montering
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 200-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101114531
EAN (European Article Number)4030661038391
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Bruttovægt706g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum36,8N
Aktuator kraft, maksimum44N
Aktiveringshastighed60mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
Tilslutningsmådeafskærmet kabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat1mm²
Mekaniske data - afmåling
Bredde60mm
Højde250mm
Dybde32mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Beskyttelsesklasse af kontrolelementIP67
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Modstand over for slag30 g
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui40 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm1A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.10.2026, 09.21