TQ 201-01-2458-6
Artikelnummer:103054154

Produktbeskrivelse
- sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
- til ophængt montering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 201-01-2458-6
Artikenummer (Bestillingsnummer)103054154
EAN (European Article Number)4030661638546
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
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Bruttovægt897g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum36,8N
Aktuator kraft, maksimum44N
Bemærk (aktuator kraft)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Aktiveringshastighed60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
Tilslutningsmådeafskærmet kabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat1mm²
Diameter på leder0,5mm
Mekaniske data - afmåling
Bredde60mm
Højde250mm
Dybde32mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP54
Beskyttelsesklasse af kontrolelementIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Modstand over for slag30 g
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui40 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm1A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Koblingselement1 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Bemærk
Bemærk (generelt)(-2458-6) Rope, thimble and ferrule made from stainless steel
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 14.22