TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Artikelnummer:101080226

Produktbeskrivelse
- med rest
- metal hus
- envejskobling / wirelængde op til 25 m
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Artikenummer (Bestillingsnummer)101080226
EAN (European Article Number)4030661086408
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingLetmetal-trykstøbning, lakeret
Materiale til dæksletStål
Bruttovægt850g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Overlappende kontakterJa
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum30.000koblinger
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning1,7Nm
Mekaniske data - afmåling
Diameter, hul22mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage380VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Koblingselement1 Brydekontakt (NC) / 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt med overlappende kontakter
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 20.48