TQ 441-11Y
Artikelnummer:101054917

Produktbeskrivelse
- metal hus
- envejskobling / wirelængde op til 25 m
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 441-11Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101054917
EAN (European Article Number)4030661002422
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingLetmetal-trykstøbning, lakeret
Materiale til dæksletStål
Bruttovægt1.133g
Generelle data - egenskaber
RestNej
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum30.000koblinger
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning1,7Nm
Mekaniske data - afmåling
Diameter, hul22mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage380VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.09.2026, 01.40