TQ 700-02 S
Artikelnummer:101217791
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M20
- Kunstof hus
- vertikal montage
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Træk-wire-funktion
- 2 Kontakt
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 700-02 S
Artikenummer (Bestillingsnummer)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt150g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum74,8N
Aktuator kraft, maksimum101,2N
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde40,5mm
Højde160mm
Dybde42,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.09.2026, 08.58