TQ 700-11 S
Artikelnummer:161217092

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M20
- Kunstof hus
- vertikal montage
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Træk-wire-funktion
- 2 Kontakt
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 700-11 S
Artikenummer (Bestillingsnummer)161217092
EAN (European Article Number)4030661410647
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt200g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum74,8N
Aktuator kraft, maksimum101,2N
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde40,5mm
Højde160mm
Dybde42,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.08.2026, 06.07