TQ 900-13
Artikelnummer:161184481
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- metal hus
- envejs kobling / wire op til 50 m lang
- Stillings indikering
- Robust design
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Ekstern vandtæt krave
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ 900-13
Artikenummer (Bestillingsnummer)161184481
EAN (European Article Number)4030661333700
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Længde på wire, minimum5m
Længde på wire, maksimum50m
Bruttovægt1.220g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeJa
Antal bryderkontakter3
Antal blænder1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, maksimum200N
aktuatorvandring400mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler69,7mm
Bredde på føler71,5mm
Højde på føler, minimum220,3mm
Højde af føler, maksimum236,3mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.Den skruede G24-M20 indikatorlampe skal bestilles separat, se tilbehør.Ved længder på over 10 m kræves støtte vha. wire for hver 3-5 meter.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.10.2026, 15.40