TQ315AL-12A3
Artikelnummer:103048801

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50041
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTQ315AL-12A3
Artikenummer (Bestillingsnummer)103048801
EAN (European Article Number)4030661621470
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50041B
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Længde på wire, maksimum25m
Bruttovægt462g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
AktuatorretningLinks
Tvangsåbnings kraft, minimum50N
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel2,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde32,4mm
Bredde40mm
Højde93,4mm
Aktuatorens bredde91mm
Højde af aktuator21,4mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm5A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Materiale til kontakterne, elektriskSølv, guldbelagt (AgNi 10 + Au 3µm)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.08.2026, 09.00