TR 235-20Z-ST-1637
Artikelnummer:153010761

Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12, 4 polet
- Guldbelagte kontakter af solidt sølv
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
Log ind for at se priser