TR 235 ST-AS
Artikelnummer:101213945
Arkiv

Produktbeskrivelse
- AS-Interface M12-forbindelse
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- AS-Interface LED og statusdisplay
- Integreret AS interface
- AS-i Power24 egnet
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTR 235 ST-AS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50047C
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt195g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter0
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
PFH-værdi1,14 x 10⁻⁶/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 100.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i1
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
PFH-værdi1,01 x 10⁻⁷/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 100.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum9N
Tvangsåbnings kraft, minimum19N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 5-polet, kan roteres
Materiale til forbindelsen (elektrisk)Metal
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler106mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-30 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
Elektrisk data
Strømforbrug50mA
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-0.B.F.F
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Kanal 2 koblet
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ingen funktion
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) gul LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) grøn/rød LED (AS-i Duo LED):Forsyningsspænding /kommunikationsfejl / slaveadresse = 0(3) gul LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Funktionsjording
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.11.2026, 07.24