TR 236-02Z-RVA
Artikelnummer:101151269
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTR 236-02Z-RVA
Artikenummer (Bestillingsnummer)101151269
EAN (European Article Number)4030661160528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50047C
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Bruttovægt65g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialeRustfrit stål (V2A)
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum9N
Tvangsåbnings kraft, minimum19N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler84mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
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
Brugskategori DC-131A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.08.2026, 23.41