TR 335-11Z-RMS
Artikelnummer:151084582

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTR 335-11Z-RMS
Artikenummer (Bestillingsnummer)151084582
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50041C
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt190g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler116,6mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.07.2026, 06.06