TR 336-20Z
Artikelnummer:101060425
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- Design til EN 50041
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTR 336-20Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)101060425
EAN (European Article Number)4030661042794
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50041C
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Bruttovægt119g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler116,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
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
Brugskategori DC-134A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.08.2026, 18.27