TR 441-11Y-UE-T
Artikelnummer:101058715
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 90º
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTR 441-11Y-UE-T
Artikenummer (Bestillingsnummer)101058715
EAN (European Article Number)4030661436579
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCDNV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformCastor
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.376g
Generelle data - egenskaber
Overlappende kontakterJa
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorAktuator
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63mm
Bredde på føler106mm
Højde på føler145mm
Diameter af rulle25mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipSlow action, double break
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}35ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.09.2026, 01.42