TR 461-22Y-RMS
Artikelnummer:101058844
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Grundudstyr)
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 90º
- 3 eller 4 Kontakt
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTR 461-22Y-RMS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserDNV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformCastor
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt2.126g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Antal blænder2
Mekaniske data
AktuatorAktuator
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler64mm
Bredde på føler118mm
Højde på føler201mm
Diameter af rulle25mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement2 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 18.53