Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Trækwire nødstopsafbrydere

Trækwire nødstopsafbrydere

ZQ 215

ZQ 215

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
Til kategori
ZQ 315

ZQ 315

  • •metal hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50041
Til kategori
ZQ 700

ZQ 700

  • •Kunstof hus
  • •envejs kobling / wire op til 10 m lang
  • •Trykknap til frigørelse
  • •Stillings indikering
  • •Stort ledningsrum
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
  • •En stramningsstyrke for kabellængder op til 10 m
Til kategori
ZQ 900

ZQ 900

  • •metal hus
  • •envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • •Trykknap til frigørelse
  • •Stillings indikering
  • •Robust design
  • •Stort ledningsrum
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Ekstern vandtæt krave
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
Til kategori
ZQ 901

ZQ 901

  • •Hus af rustfrit stål
  • •envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • •Trykknap til frigørelse
  • •Stillings indikering
  • •Robust design
  • •Stort ledningsrum
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Ekstern vandtæt krave
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
  • •3 kabel indgange M 20 x 1.5
Til kategori
RS655

RS655

  • •metal hus
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •central klemme
  • •mekanisk koblingstilstandsvisning
  • •Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Til kategori
RS656

RS656

  • •Kunstof hus
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •central klemme
  • •mekanisk koblingstilstandsvisning
  • •Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Til kategori
T3Z 068

T3Z 068

  • •metal hus
  • •Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
  • •Robust design
  • •Lav aktuatorkraft
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

WIRETRÆK-NØDAFBRYDER MED FLEKSIBEL NØDSTOP-FUNKTION

Wiretræk-nødafbrydere kræves, når maskiner og anlæg ikke kan sikres med beskyttelsesdøre eller sikkerhedsskærme. De bruges først og fremmes til transportanlæg og transportører samt store anlæg, f.eks. inden for plastteknik, genbrugsindustrien eller træbearbejdning. Den store udbredelse af denne type nød-sluk-afbrydere kan føres tilbage til følgende afgørende sikkerhedskendetegn: Ved en wiretræk-nødafbryder kan nødstopfunktionen – i modsætning til nødstop-kontrolenheder med paddehatteformet trykknap – udløses på hvert punkt på wiren.

WIRETRÆK-NØDAFBRYDER: KAN OGSÅ FÅS MED AS-I-SAW-INTERFACE

En wiretræk-nødafbryder kan i forbindelse med en passende sikkerhedsvurdering bruges op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1. Dette produktprogram fra Schmersal-gruppen omfatter også varianter med integreret AS-Interface-Safety-at-Work-interface(AS-i-SaW). Baserende på den åbne standard AS-International udnyttes det enkle og gennemprøvede bussystems fordele. Desuden kan denne afbryderserie fås i versioner, som er egnet til brug i eksplosionsfarlige områder og ved ekstreme temperaturer. Generelt skal der desuden skelnes mellem enkelt- og dobbeltvirkende afbrydere i denne kategori.

WIRETRÆK-NØDAFBRYDERNES KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE

Alle wiretræk-nødafbrydere fra Schmersal-gruppen er i overensstemmelse med retningslinjerne i EN ISO 13850 samt IEC 600947-5-5. En wiretræk- og en wirebrudovervågning er standardudstyr. Gennem forbelastning af wiren sættes afbryderne i driftstilstand. I denne er hvilekontakterne lukkede og omvendt sluttekontakterne åbne. Hvis der så trækkes i wiren eller det river over, åbner hvilekontakterne og sluttekontakterne lukkes. Hvis nødafbryderen derefter skal sættes i driftstilstand igen, kan dette kun gøres ved manuel oplåsning.