Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Enheder til Ex-zoner
  2. Trækwire nødstopsafbrydere

Trækwire nødstopsafbrydere

EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • •Ex-zone 22
  • •metal hus
  • •envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
  • •Trykknap til frigørelse
  • •Stillings indikering
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Ekstern vandtæt krave
Til kategori
EX-RS655

EX-RS655

  • •Ex-zone 1 og 21
  • •metal hus
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Wire overvåget for knæk eller slap
  • •central klemme
  • •mekanisk koblingstilstandsvisning
  • •Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Til kategori