TS 015-02Y
Artikelnummer:101054684

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTS 015-02Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101054684
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformSfære
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal
Materiale af husovertrækchromated
Bruttovægt235g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Startvinkel20°
Aktuator kraft11N
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43mm
Bredde på føler67mm
Højde på føler86mm
Diameter på knast6mm
Diameter på ISO-gevindM3
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +90 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15400VAC
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktivering fra siden skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres betydeligt.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 07.05