TS 232-11-1894 SOCKEL KPL.
Artikelnummer:101133313

Produktbeskrivelse
- galvaniserede adskilte kontaktbroer
- Skrueforbindelse
- Kunstof hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTS 232-11-1894 SOCKEL KPL.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101133313
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
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, thermoplastic
Bruttovægt25g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft9N
Kontakt åbning2 x 3.5 mm
Aktiveringshastighed60mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP40
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingsprincipLangsom handling med friktionskontakter
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv (AgNi 15)
Bemærk
Bemærk (generelt)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 13.07