TS 236-11Z-M20
Artikelnummer:101152880
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTS 236-11Z-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101152880
EAN (European Article Number)4030661166711
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50047B
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Bruttovægt72g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum9N
Tvangsåbnings kraft, minimum19N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler73,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.09.2026, 12.02