TS 355-11ZUE
Artikelnummer:101082433
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange på siden M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- Koblingsdetaljer til EN 50041
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTS 355-11ZUE
Artikenummer (Bestillingsnummer)101082433
EAN (European Article Number)4030661263748
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50041B
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt268g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Aktuatormoment, minimum0,3Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning Hun-stik
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler66,7mm
Højde på føler103,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC500 V
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
Brugskategori DC-134A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt med overlappende kontakter
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.08.2026, 03.35