TV. 016-21Y
Artikelnummer:101059698
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 3 Kontakt
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTV. 016-21Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101059698
EAN (European Article Number)4030661037141
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal
Materiale af husovertrækchromated
Bruttovægt390g
Generelle data - egenskaber
Antal blænder2
Mekaniske data
AktuatorStangarm uden arm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM3
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +90 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO), 1 brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.10.2026, 02.40