TV10S 335-02Z-ST
Artikelnummer:151157472


Produktbeskrivelse
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
- Design til EN 50041
Log ind for at se priser