TV10S 335-11Z-M20
Artikelnummer:151160104

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- LED-version tilgængelig
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
Log ind for at se priser