TV10S 335-12Z
Artikelnummer:151179252

Produktbeskrivelse
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTV10S 335-12Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)151179252
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Globale egenskaber
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt283g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorAndet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel7°
Tvangsåbningsstramning0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning Hun-stik
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler65,3mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler107mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Der er 8 startmuligheder ved at dreje fremspringet 4 x 90°. Der skal anvendes en Torx-skruetrækker T10. Selv når skruen er fjernet, forbliver hovedet på plads. Der kan stadigvæk ikke pilles ved afbryderen.Sætter assistance: Blindskrue til placering, skaft udboret på forhånd for stiftUniversalt led tilgængelig for at kompensere for akseforskydning (kun til skaktbor 10 mm)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.07.2026, 07.07