TV10S316-T11
Artikelnummer:103044355

Produktbeskrivelse
- Design til EN 50041
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Kunstof hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTV10S316-T11
Artikenummer (Bestillingsnummer)103044355
EAN (European Article Number)4030661664590
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Safety Integrity Level (SIL), egnet i1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 2-kanal
Performance Level, tild
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel7°
Tvangsåbningsstramning1Nm
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Actuator rotation0°
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler37mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler106mm
Diameter på aksel10mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.Sætter assistance: Blindskrue til placering, skaft udboret på forhånd for stiftThe head can be rotated 4 x 90°.Universalt led tilgængelig for at kompensere for akseforskydning (kun til skaktbor 10 mm)Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 05.52