TV12H 235-20Z-ST
Artikelnummer:101179081
Arkiv

Produktbeskrivelse
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTV12H 235-20Z-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101179081
EAN (European Article Number)4030661311487
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
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50047A
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
ArmmaterialeMetal
Bruttovægt213g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Aktuatormoment, minimum0,2Nm
Tvangsåbningsstramning0,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeForbindelse M12 , 4-polet
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler46mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler110,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
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
Koblingselement2 sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 03.21