TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769
Artikelnummer:153032733


Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle