TV14H 235-02Z
Artikelnummer:101094053
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTV14H 235-02Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
ArmmaterialeMetal
Bruttovægt205g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, minimum4.122mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Aktuatormoment, minimum0,2Nm
Tvangsåbningsstramning0,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler46mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler114mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.09.2026, 17.15